CR
Kauczuk chloroprenowy
CR jest syntetycznym elastomerem na bazie chloroprenu. Tworzywo to posiada dobre właściwości związane ze zużyciem oraz odporność na wpływy atmosferyczne. Dzięki zawartości chloru CR jest odporny na rozprzestrzenianie się płomieni.
Zakresy zastosowania:
| Symbol | CR |
| Nazwa handlowa | Neoprene® Bayprene® |
| Nazwa chemiczna | Kauczuk chloroprenowy |
| Właściwości mechaniczne | |
Stopień twardości [w skali Shore'a [shore A/D]] | 40-90 |
| Wytrzymałość na zużycie | dobre - bardzo dobre |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | 10-25 |
| Właściwości fizyczne | |
| Gęstość [g/cm³] | 1,4 |
| Temperatury zastosowania | |
| Zakres temperatury przez krótki czas [°C] | -40 - 120 |
| Zakres temperatur w trybie ciągłym [°C] | -20 - 100 |
| Inne właściwości | |
| Palność wg UL 94 | V-2 |
| Odporność chemiczna [++ bardzo dobra // + dobra // o jeszcze dobra // - średnia // -- nieodpowiednia] | |
| Smary mineralne, oleje | + |
| Benzyna | - |
| Kwasy słabe/silne | o/-- |
| Ługi słabe/silne | ++/+ |
| Perchloroetylen | -- |
| Trójchloroetylen | -- |
| Aceton | - |
| Alkohole | + |
| Płyn hamulcowy | o |
| Odporność na hydrolizę (gorąca woda) | + |
| Warunki atmosferyczne/promieniowanie UV | + |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw elastomerowych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.